Обзор

Подробнее о продукте

The demo circuit 1559A features the LTM8046, a 2kVAC, 2.5W isolated flyback μModule® converter. The demo circuit is designed for a 5V output from a 3.2V to 26V input. The typical current capability of the 5V output varies with input voltage from about 150mA at VIN = 4V to about 550mA at VIN = 26V. R2 provides the necessary minimum load current to keep the VOUT in regulation throughout the entire input voltage range. Please see the Typical Performance Characteristics curves in the LTM8046 data sheet to determine the minimum load current for other input/output configurations.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.