Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1547B features the LT3757AEDD in a 400kHz BOOST converter circuit, designed for a 12V output from a 3.1V to 9V input voltage range.


The LT3757A operates over an input range of 2.9V to 40V, suitable for applications from single-cell lithium-ion battery portable electronics up to high voltage automotive and industrial power supplies. It also exhibits low shutdown quiescent current of 1μA, making them an ideal fit for battery-operated systems. Thanks to a novel FBX pin architecture, the LT3757A can be connected directly to a divider from either the positive output or the negative output to ground. The LT3757A has improved load transient performance compared to the LT3757.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.