Обзор

Подробнее о продукте

The DC1540B is a demonstration system for the LTC2977 8-channel I2C/SMBus/PMBus Power System Manager with EEPROM. It consists of 2 circuit boards namely the DC1360B and DC1361B. The DC1360B contains all the circuitry needed to insert the LTC2977 into a power system and control eight power supplies. The DC1361B contains eight power supplies (LTM4603EV) which are configured to be controlled by an LTC2977. Together these two boards form a sophisticated, 8-channel, digitally programmable power supply.

Документация

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® представляет собой мощную среду разработки на базе Windows, которая поддерживает устройства управления системой питания (PSM) компании Analog Devices

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.