Обзор

Подробнее о продукте

The demo circuit 1537A is a dual current mode PWM step-down DC/DC converter featuring LT3992. The demo circuit is designed for 5V and 3.3V outputs from a 7V to 60V input. The current capability of each channel is up to 3A when running individually and 2A when both are sourcing the same current without special heat sinking. Individual soft-start, current limit, comparator, input voltage for each output as well as frequency division and synchronous and clock output functions simplify the complex design of dual-output power converters.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.