Обзор

Подробнее о продукте

Demo circuit DC1533A features the LTM8045, an inverting/SEPIC μModule converter delivering up to 700mA of output current. DC1533A is configured as an inverting converter, but can be easily changed to a SEPIC configuration for non-inverting step-up or step-down functionality. The user adjustable features of the LTM8045 such as output voltage, switching frequency, soft-start period and undervoltage lockout can be changed on DC1533A simply by modifying or installing the appropriate resistors or capacitor.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.