Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1523A features the LTC3789EGN, a high efficiency switching step-up/down controller. The DC1523A input range is from 5V to 36V. The output voltage is 12V. The board is capable of delivering up to 5A of output current over the input voltage range. The LTC3789EGN is a high performance switching regulator controller designed to regulate the output using input voltages above, below or equal to the output voltage.
Synchronous operation provides very high efficiency, up to 97%. Constant frequency current mode architecture allows phase-lockable frequency from 200kHz to 600kHz. An accurate output current limit provides support for battery charging.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.