Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1520A is a 36V, 4A synchronous Buck Regulator with 70μA Quiescent Current featuring the LT3690. The demo board is designed for 3.3V output from a 4.5V to 36V input with transient up to 60V. The wide input range of the LT3690 allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The switching frequency can be programmed either via oscillator resistor or external clock over a 170kHz to 1.5MHz range.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.