Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1516A is a 1.5V/15A synchronous buck converter operating with a switching frequency of 300kHz over an input voltage range of 4.5V to 24V. The demo board comes in two versions. The -A version uses inductor DCR current sensing with an iron powder inductor for highest efficiency. The -B version uses a 2.5mΩ/1% sense resistor for accurate current sensing with a low DCR ferrite inductor. The fixed on-time valley current mode control of the LTC3833 allows for a fast load step response.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.