Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1510A is a high output voltage, high efficiency synchronous poly-phase buck converter featuring the LTC3858EUH. The demo circuit is available in two versions. The input voltage of both versions is 16V to 26V. DC1510A-A is configured using 2 LTC3858's with 4 phase interleaving operation which provides a 12V/50A output, while the DC1510A-B is configured with 1 LTC3858 with 2 phase inter-leaving operation which provides a 12V/25A output.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.