Обзор

Подробнее о продукте

DC1501A-C: Demo Board for the LT1807 325MHz, Dual, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps and for LTC2391-16 16-Bit, 250ksps SAR ADC with 94dB SNR.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.