Обзор
Подробнее о продукте
DC1501A-B: Demo Board for the LT1807 325MHz, Dual, Rail-to-Rail Input and Output, Low Distortion, Low Noise Precision Op Amps and for LTC2392-16 16-Bit, 500ksps SAR ADC with 94dB SNR.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.