Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1497A is a 60V triple step-down LED driver featuring the LT3597. The demo board is optimized for driving nine white LEDs at 100mA output per regulator from a 48V input. The LT3597 features a 5V to 55V input voltage range; depending on the number of LEDs used, the minimum input voltage will change. When a different number or different color of LED is used for evaluation, attention should be given to the maximum output voltage setting and open LED detection fault reporting.
The connections between the board and LEDs strings should be as short as feasible. The circuit achieves 10,000:1 PWM dimming at 100Hz PWM frequency. LED dimming can also be by analog control of the CTRL1-3 pin.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.