Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1496B-C features the LTC2941-1, a battery gas gauge with an internal 50mΩ sense resistor that measures battery charge and discharge for currents up to 1A. The 2.7V to 5.5V operating range is perfectly suited for single cell Li-Ion batteries.
A precision analog coulomb counter integrates current through the sense resistor between the battery’s positive terminal and the load or charger. The measured charge is stored in internal registers accessible via the on-board SMBus/I2C interface.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.