Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1489A is a synchronous buck dual regulator with adjustable input current limit featuring the LTC3619EDD(Burst mode operation)/LTC3619BEDD(pulse-skip mode) and is ideally suited for pulsed load applications where the input current needs to be limited. The -A board is for the LTC3619 while the -B board is for the LTC3619B. It is configured for 500mA maximum input current limit. The outputs are configured for a 3.3V/400mA continuous current output and a 3.4V output that can handle pulsed load currents up to 2A, with duty cycles up to 15%. The input voltage range is 5V ±10%. The fixed input current limited can be adjusted by replacing one resistor.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.