Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1480A is a dual output synchronous buck DC/DC converter featuring the LTC3865EUH-1. The input voltage range is from 4.5V to 14V. The default outputs are 3.3V/5A and 1.8V/5A, but pin programming allows each output to be set at 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V, 1.1V, 1V or an adjustable voltage.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.