Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1476A is a 2A, 58V step-down switching regulator with 75µA quiescent current featuring the LT3980EMSE. The demo board is designed for a 5V/2A output from a 6.8V to 58V input with transients up to 80V.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.