Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1460A is a high efficiency step-down converter featuring the LTC3620EDC. Its input voltage ranges from 2.9V to 5.5V, and it provides up to 15mA of load current at a jumper-selectable output voltages of 1.1V, 1.2V or 1.8V.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.