Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1458 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring nonsynchronous LT3972. The demo board is designed for 5V @ 3.5A output from a 6.3V to 33V input with transients up to 62V.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.