Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1441A is a dual output synchronous buck converter featuring the LTC3855EUJ. The board provides two outputs of 1.8V/17A and 1.2V/17A from an input voltage of 4.5V to 14V at a switching frequency of 400kHz.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.