Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1432A is a synchronous buck controller featuring the LTC3851AEUD/LTC3851AEUD-1. It operates with an input voltage from 4.5V to 14V and provides 1.5V at up to 15A at the output. The demo circuit is available in two versions. DC1432A-A is configured with LTC3851AEUD which provides ISET function, while the DC1432A-B is configured with LTC3851AEUD-1 which provides PGOOD function.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.