Обзор

Подробнее о продукте

DC1431A-B: Demo Board for the LTC5541 1.3GHz to 2.3GHz High Dynamic Range Downconverting Mixer.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.