Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1425A is a triple output synchronous step-up/dual step-down power supply featuring the LTC3859AIFE. The demo board is has the LTC3859AIFE buck inputs supplied from the boost output. With this boost-then-buck topology, the buck outputs maintain regulation over the entire 4.5V to 36V input range and the application is suitable for automotive or other battery fed applications where low quiescent current is important. The buck controllers provide 5V @ 5A and 8.5V @ 3A and the boost can supply 10V @ 2A when the bucks are drawing their maximim load current.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.