Обзор

Подробнее о продукте

DC1417A: Demo Board for the LT6230 215MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV√Hz, 3.5mA Op Amp Family.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.