Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1410A shows a compact, high resolution solution for measuring Wheatstone bridge type sensors for load, pressure, temperature, acceleration, and many other physical quantities.
Assembly type B features the LTC2449, an 8-/16-channel, high speed, 24-bit ΔΣ ADC with ten selectable speed/resolution modes from 6.9Hz/200nVRMS to 3.5kHz/23μVRMS (4kHz with external oscillator). Key DC specifications include 5ppm INL, 5μV offset, 10ppm full-scale error and 20nV/°C offset drift. In the 6.9Hz/200nVRMS mode, input normal mode rejection of 50Hz and 60Hz noise is better than 80dB.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.