Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1410A shows a compact, high resolution solution for measuring Wheatstone bridge type sensors for load, pressure, temperature, acceleration, and many other physical quantities.
Assembly type A features the LTC2498, an 8-/16-channel, 24-bit ΔΣ ADC with easy drive inputs. Key DC specifications include 2ppm INL, 1ppm offset, 25ppm full-scale error and 10nV/°C offset drift. In the 6.8Hz/600nVRMS mode, input normal mode rejection of 50Hz and 60Hz noise is better than 87dB.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.