Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1403A is a dual current mode PWM step-down DC/DC converter featuring the LT3692A. The demo circuit is designed for 5V and 3.3V outputs from a 7V to 36V input. The current capability of each channel is up to 3A. Though the LT3692A has over-voltage protection to 60V, the demo board is not designed to highlight this feature.



Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.