Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration Circuit 1394A shows how the LT3480 high voltage step-down regulator can be used with the LTC4098 USB-compatible Li-Ion battery charger to design a 2 input source battery charger circuit that also provides power to the load from the LT3480, a 5V wall adapter or the batteries based on available power. The LTC4098 interfaces with a number of ADI switching regulators to provide a high efficiency, high voltage power path. The LT3480 operates from 8V to 38V (60V transients) and provides 2A with a voltage range that is mode and load dependent.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.