Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1392A features the LTM4604AEV, the high efficiency, high density switch mode step-down μModule® regulator. The input voltage range is from 2.375V to 5.5V with a jumper selectable output voltage from 0.8V to 3.3V. The rated load current is 4A, while derating is necessary for certain VIN, VOUT and thermal conditions. By using the TRACK pin, the output can be set to coincidentally or ratiometrically track to another voltage rail.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.