Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuits 1387A-A and A-B are Ultralow Power Boost Converters with Output Disconnect featuring the LT8410 and LT8410-1. Both versions convert a 3V-10V source. The -A version supplies 1.6mA at 3VIN and the -B supplies 0.5mA.
Both versions feature a low noise variable off-time and variable peak current control scheme, integrated Schottky diode and output disconnect function, ultralow quiescent current, built-in soft-start and overvoltage protection.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.