Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1386 features the LTM8032, a 2A EN55022 Class B certified step-down converter. This μModule® regulator is configured to deliver a 3.3V output from an input voltage between 5.5V to 36V at a switching frequency of 600kHz. The wide input range of the LTM8032 allows a variety of input sources. Under light load conditions, the available Burst Mode® operation supports high efficiency with low output ripple.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.