Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit DC1385A features the LTM4614EV, the high efficiency, high density power module with dual 4A switch mode outputs. In the default configuration, the two outputs share the same input supply, which ranges from 2.375V to 5.5V, however each regulator may have its own input supply simply by removing a resistor. The device is configured for 1.2V and 1.8V outputs. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.