Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1379B is a step-down DC/DC switching regulator featuring the LTM8025 μModule® regulator. The demo board is designed to deliver a 3.3V @ 3A output from a 5.5V to 36V input. The wide input range of the LTM8025 allows a variety of input sources such as automotive batteries, wall adaptors and industrial supplies. The modes of operation (Burst Mode® operation or synchronization) are jumper-selectable. Burst Mode operation improves efficiency at light loads. The LTM8025 can be synchronized over a 250kHz to 2MHz range.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.