Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1366B features the LTC4266, a quad network power controller with I2C® interface, designed for use in IEEE 802.3at compliant Power Sourcing Equipment (PSE). Integrated into a tiny 5mm × 7mm 38-pin QFN package are four independent channels controlling external N-channel power MOSFETs.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.