Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1362A-B (fixed 4.1V output) is a 4A high voltage Li-Ion battery charger featuring the LT3651EUHE-4.1. The LT3651 is a complete, high power Li-Ion battery charger that can operate over a wide input voltage range. The charger is a constant-current, constant-voltage type with a maximum charge current of 4A that can be externally set. A precondition feature trickle charges a low voltage battery and bad battery detection provides a signal if the battery doesn’t respond to preconditioning. The LT3651EUHE is available in a 36-lead (5mm × 6mm) QFN surface mount package with two exposed thermal pads.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.