Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1359 is a Dual Monolithic Buck Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer featuring the LT3640. The board operates from inputs ranging from 5V to to 35V and withstands transients up to 55V. The outputs are 3.3V @ 0.8A and 1.2V @ 1A.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.