Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1349A is a polyphase 3-output step-down supply with tracking featuring the LTC3853EUJ. The input voltage range is 6.5V to 14V. For applications with narrow, 5V ±0.5V input range, the board has an optional resistor to tie the INTVCC pin to the VIN pin. The demo board provides three 15A outputs, with output voltages of 1.8V, 1.2V and 2.5V.
The main features of the board include rail tracking, an internal 5V linear regulator for bias, RUN pins for each output, two PGOOD signals and a Mode selector that allow the converter to run in CCM, pulse skip or Burst Mode operation. Synchronization to an external clock is also possible through some minor component changes.
Применяемые компоненты
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.