Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1344A is a low quiescent current step-down DC/DC converter featuring the LTC3834 in a 20-pin TSSOP exposed pad package. The DC1344A is programmed to generate a regulated 3.3V@5A output from a 4.5V to 32V input voltage.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.