Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1343A is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture featuring LTC3564 in the 2×3 DFN-6 package. The demo board features a 2.5V to 5.5V input voltage range and provides a jumper-selectable 1.2V/1.5V/1.8V output at 1.25A. Its high switching frequency of 2.25MHz allows the use of small surface mount inductors and capacitors.


 


Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.