Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1342B features the LT3758AEMSE in a 300kHz SEPIC converter circuit, designed for a 24V output from a 18V to 72V input. The LT3758A operates over an input range of 5.5V to 100V, and features a novel FBX pin architecture, which allows it to be connected directly to a resistor divider from either a positive output voltage or a negative output voltage.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.