Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration Circuit DC1334A is a switching power manager that features a high-efficiency bidirectional PowerPath switching regulator for USB On-the-Go, a controller for an external high voltage step-down switching regulator, a 1A battery charger (4.2V VFLOAT), an ideal diode, an always-on LDO, an overvoltage protection circuit and three general purpose synchronous step-down switching regulators. The three DC/DC converters provide 1.9V to 3.6V @ 400mA, 1.8V to 3.4V @ 400mA and 1V to 1.8V @ 1A.


The DC1334A Demo Circuit can be controlled from a software GUI. Most of the features of the LTC3576EUFE are only accessible via its I2C port.



Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.