Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1333A features the LTC2640, a 12-bit SPI DAC. This device establishes a new benchmark for size and integration of 12-bit DACs and onboard reference.


 


Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.