Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1332B features the LTC2631, a 12-bit I2C DAC with 1LSB (max) INL error. This device establishes a new benchmark for size and integration of 12-bit DACs and onboard reference. The DC1332B may be connected directly to the target application’s analog signals while using the DC590 USB serial controller board and supplied software to measure performance.

Применяемые компоненты

Документация

Программное обеспечение

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.