Обзор

Подробнее о продукте

DC1324A: Demo Board for LTC3672B-2 - Monolithic Fixed-Output 400mA Buck Regulator with Dual 150mA LDOs in 2mm × 2mm DFN

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.