Обзор
Подробнее о продукте
Demo circuit 1323 is a current-mode PWM step-down DC/DC regulator with an internal power switch featuring the LT3686. The demo circuit is designed for 3.3V/1.2A output from a 5V to 37V input with transients up to 55V. Its high 2.5MHz maximum frequency allows the use of tiny inductors and capacitors. Operating frequency above the AM band avoids interfering with radio reception, making the LT3686 particularly suitable for automotive applications.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.