Обзор
Подробнее о продукте
Demonstration circuit 1320 is a high power density step-down DC/DC converter featuring the LTC3608EWKG (DC1320A-A) or the LTC3609EWKG (DC1320A-B) high current, high input voltage monolithic DC/DC step-down converter. The input voltage of the DC1320A-A is from 5V to 20V and it provides a jumper-selectable output voltage of 1.5V, 1.8V, 2.5V, or 3.3V @ 8A.
Применяемые компоненты
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.