Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1319B-A/1319B-B is a high voltage and high current LED driver controller. The VIN pin input voltage is as high as 100V, and the LED output voltage is also as high as 100V. The demonstration circuit is assembled as a boost topology from 8V to 80V input and up to 80V LED output at 0.5A with an open-LED status pin (DC1319B-A) or a sync input pin (DC1319B-B). DC1319B features PWM dimming, analog dimming, shutdown, and open-LED overvoltage protection.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.