Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1307B features the LTM8027 configured to deliver 12V/4A from a 16V to 60V input. The wide input range of the LTM8027 allows a variety of input sources such as automotive batteries, wall adaptors and industrial supplies. The LTM8027 is a step down converter, so a minimum amount of headroom is required to keep the output in regulation. A soft-start feature controls the output voltage slew rate at start-up, reducing current surges and voltage overshoots.

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.