Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit DC1297B features the LTM4612EV, an EN55022 Class B certified synchronous step-down power module. The board accepts an input voltage from 5V to 36V and delivers a jumper programmable output voltage of 3.3V, 5V or 12V. The rated load current is 5A for 3.3V and 5V output voltages, or 3A for a 12V output. Current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions.

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.