Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1294A exercises four adjustable linear regulators in parallel using the LT3080. A small 20 mΩ ballast resistor is required for parallel operation. A short PCB trace can easily serve that purpose. The paralleled devices provide up to 4.4A of output current at 3.3V.


Architected as a precision current source and voltage follower, the LT3080 can be used in many applications requiring high current, adjustability to zero output, and no heat sink. The device brings out the collector of the pass transistor to allow low dropout operation when used with multiple supplies. The LT3080's output voltage can be programmed to any level between 0V and 36V; however the demo board has a reduced input voltage range from 3.8V to 25V due to the input capacitor voltage rating.


 


 


Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.