Обзор

Подробнее о продукте

Demonstration circuit 1292 is a NO RSENSE synchronous step-down DC/DC controller featuring the LTC3878EGN. Its output supplies 1.2V @ 18A and its input voltage range is 4.5V to 14V.



Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.